Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

08830 |
Schneider-Electric
 
08830 picture- web-product-data-sheet
08830
IP31 tető 1db G alapszekrényhez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma GX
Termék vagy alkatrész típusa Kinyúlókar
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma iPM L szekrény
IP védettségi fok IP31
Kiegészítő jellemzők
Installation description Fali szekrény
Álló szekrény
Mennyiség készletenként 1 darab
Szélesség 600 mm
Nettó súly 2,64 kg
Felületkezelés Matt
Egyenletes
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Szín Fehér (RAL 9001)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,0 cm
1. csomag szélessége 28,0 cm
1.csomag hossza 63,0 cm
1. csomag súlya 2,7 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 45
2.csomag magassága 103,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 129,12 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék