Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

08837 |
Schneider-Electric
 
08837 picture- web-product-data-sheet
08837
IP31 tető 1db G szekrény W850 + 1db csat.
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termékválaszték Prisma GX
Termék vagy alkatrész típusa Kinyúlókar
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma iPM L szekrény
IP védettségi fok IP31
Kiegészítő jellemzők
Installation description Álló szekrény + kábelcsatorna - szélesség 850 + 300 mm
Mennyiség készletenként 1 darab
Szélesség 1153 mm
Mélység 272 mm
Nettó súly 4,8 kg
Felületkezelés Matt
Egyenletes
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Szín Fehér (RAL 9001)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,0 cm
1. csomag szélessége 29,0 cm
1.csomag hossza 122,3 cm
1. csomag súlya 4,8 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 110,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 147,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék