|
|
|
08885
vízszintes telelemez W300/G IP30
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 12, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kombinációs szalag
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatolási tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L ház gépkezelő doboz számára
|
Termék kompatibilitása
|
IP30 szekrény
|
IP védettségi fok
|
IP30
|
Kiegészítő jellemzők
Installation description
|
Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
|
Szerelési hely
|
A szekrény teteje vagy alja
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Szélesség
|
300 mm
|
Felületkezelés
|
Matt
Egyenletes
|
Védőkezelés
|
Epoxigyanta bevonat
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,0 cm
|
1.csomag hossza
|
31,7 cm
|
1. csomag súlya
|
580,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
60
|
2.csomag magassága
|
42,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
52,0 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|