|
|
|
08889
Kábelbevezető lemez G W850 szekrényhez
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 12, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Prisma GX
|
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L szekrény
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tömítőlemez készlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék kompatibilitása
|
IP31 szekrény
IP30 szekrény
IP43 szekrény
|
Tartozékok
|
1 tömítőlemez
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás
|
Álló szekrény - szélesség 850 mm
|
Tömbszelence lemez típus
|
Sima
|
Szerelési hely
|
Talapzat
|
Anyag
|
Fém
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Szélesség
|
827 mm
|
Mélység
|
160 mm
|
Nettó súly
|
1,22 kg
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
1.csomag hossza
|
83,000 cm
|
1. csomag súlya
|
1,220 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
17,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
20,000 cm
|
2. csomag hossza
|
84,000 cm
|
2. csomag súlya
|
6,520 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
30
|
3.csomag magassága
|
27,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
39,120 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Halogéntartalom-teljesítmény
|
Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
|
|
|