|
|
|
08892
FL21 kábelbevezető membrán
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 12, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Prisma GX
|
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L szekrény
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tömítőlemez készlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék kompatibilitása
|
IP30 szekrény
IP43 szekrény
IP55 szekrény
IP31 szekrény
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény/mező leírás
|
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
|
Tömbszelence lemez típus
|
Biztonsági szelepek
|
Szerelési hely
|
Felső
Alul
|
Anyag
|
Vas
|
Kábelbemenet száma
|
2 x M20/32
2 x M25/40
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Mélység
|
180 mm
|
Nettó súly
|
0,14 kg
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
1.csomag hossza
|
21,5 cm
|
1. csomag súlya
|
140,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
16,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
16,0 cm
|
2. csomag hossza
|
30,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,62 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
250
|
3.csomag magassága
|
75,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
40,5 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|