|
|
|
08917
12 db pattintható felirattartó, 25x85mm
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma PH
Prisma GX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Rácsíptethető címke
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Jelölési tartozék
|
Tartozék
|
1 papírcímke
1 átlátszó borítás
1 tartó
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma P cubicle
Prisma Prisma iPM L szekrény
|
Szerelési mód
|
Csavarozható
Rugós
|
Installation description
|
Mező
Álló szekrény
Fali szekrény
|
Mennyiség készletenként
|
12 darabos készlet
|
Magasság
|
25 mm
|
Szélesség
|
85 mm
|
Nettó súly
|
0,014 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,5 cm
|
1.csomag hossza
|
8,5 cm
|
1. csomag súlya
|
137 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
25
|
2.csomag magassága
|
14,7 cm
|
2. csomag szélessége
|
29,5 cm
|
2. csomag hossza
|
38,8 cm
|
2. csomag súlya
|
3,751 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
300
|
3.csomag magassága
|
45 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
57 kg