|
|
|
08933
ASSAkilincs zárbetét nélkül
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma PH
Prisma GX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kilincs
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Záróelem
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L szekrény
Prisma Prisma P cubicle
|
IP védettségi szint
|
IP30
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés
|
Ajtókivágás
|
Installation description
|
Mező
Álló szekrény
Fali szekrény
|
Zár típusa
|
ASSA
|
Kulcs száma
|
0
|
Zárolási típus
|
Retesz csőzár nélkül
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Nettó súly
|
0,28 kg
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,500 cm
|
1.csomag hossza
|
27,000 cm
|
1. csomag súlya
|
280,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
48
|
2.csomag magassága
|
25,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
58,000 cm
|
2. csomag súlya
|
13,520 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
192
|
3.csomag magassága
|
45,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
54,080 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|