|
|
|
08938
Kilincs lakatoló készlet
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 12, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma PH
Prisma Plus System P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Reteszelő eszköz
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő kiegészítő
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L ajtó
Prisma Prisma P
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
Szabványos zár
ASSA zár
EURO zár
|
Rögzítés
|
Nagy terhelhetőségű kiegészítő készlet
|
Installation description
|
Mező
Álló szekrény
Fali szekrény
|
Zárolási típus
|
Függőzárral reteszelhető
|
Reteszek száma
|
1
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Nettó súly
|
0,12 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,000 cm
|
1.csomag hossza
|
9,500 cm
|
1. csomag súlya
|
120,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
14,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,180 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
17,440 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|