|
|
|
08950
9mm-es háromszögcsapos zárbetét
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 30, 2020
|
|
End of Standard Services ÁPR. 25, 2023
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
Prisma Plus System P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Betét
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő kiegészítő
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L ajtó
Prisma Prisma P
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés
|
Nagy terhelhetőségű kiegészítő készlet
|
Installation description
|
Mező
Álló szekrény
Fali szekrény
Pack szekrény
|
Zárolási típus
|
9 mm-es dugós háromszög betét
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Nettó súly
|
0,02 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,500 cm
|
1.csomag hossza
|
15,000 cm
|
1. csomag súlya
|
20,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
19,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
21,000 cm
|
2. csomag hossza
|
31,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,020 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
400
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
8,160 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
|
|