|
|
|
08962
Javító festék spray
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma PH
Prisma GX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Feszítőgyűrű
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Javítófesték
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma P cubicle
Prisma Prisma iPM L szekrény
|
Kiegészítő jellemzők
Űrtartalom
|
150 ml
|
Installation description
|
Mező
Álló szekrény
Pack szekrény
Fali szekrény
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Nettó súly
|
0,2 kg
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
14,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,0 cm
|
1.csomag hossza
|
5,0 cm
|
1. csomag súlya
|
200,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
16,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
17,0 cm
|
2. csomag hossza
|
23,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,4 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
192
|
3.csomag magassága
|
45,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
50,4 kg