|
|
|
08963
Öntapadós rajztartó
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma PH
Prisma GX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Rajz tartó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma P szekrény
Prisma Prisma iPM L szekrény
Prisma Prisma PH szekrény
Prisma Prisma P szekrény
Prisma Prisma iPM M szekrény
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Ragasztó
|
Installation description
|
Mező
Álló szekrény
Fali szekrény
Pack szekrény
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Magasság
|
230 mm
|
Szélesség
|
250 mm
|
Mélység
|
25 mm
|
Szín
|
Fehér (RAL 9001)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
23,000 cm
|
1.csomag hossza
|
25,000 cm
|
1. csomag súlya
|
126,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
14,700 cm
|
2. csomag szélessége
|
28,500 cm
|
2. csomag hossza
|
39,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,488 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
480
|
3.csomag magassága
|
90,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
105,600 kg