|
|
|
08964
Fénycsöves lámpatest
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma PH
Prisma GX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kapcsolóberendezés hordozható lámpa
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Világítás tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L szekrény
Prisma Prisma P szekrény
|
Tartozék
|
1 ajtó érintkező
1 előlap kivágással
1 alap
1 neoncső
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Csavarozható
|
Installation description
|
Mező - szélesség 650 mm
Mező - szélesség 650 + 150 mm
Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
220/240 V
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Névleges teljesítmény W-ben
|
8 W
|
Anyag
|
Acél
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Hosszúság
|
450 mm
|
Magasság
|
50 mm
|
Nettó súly
|
1,22 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
1.csomag hossza
|
52,5 cm
|
1. csomag súlya
|
1,544 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
120
|
2.csomag magassága
|
100,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
198,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|