|
|
|
09933
IP55 zár + 2 kulcs no. 2433A
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 11, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csőzárretesz
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő kiegészítő
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L ajtó
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
IP55 szekrény
|
Rögzítés
|
Nagy terhelhetőségű kiegészítő készlet
|
Installation description
|
Álló szekrény
Fali szekrény
|
Kulcs száma
|
2433A
|
Kulcs száma
|
2
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Nettó súly
|
0,025 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2 cm
|
1. csomag szélessége
|
8 cm
|
1.csomag hossza
|
8 cm
|
1. csomag súlya
|
25 g
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|