|
|
|
09982
Zárszerkezet kétcsapos, 3 mm
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 30, 2020
|
|
End of Standard Services ÁPR. 27, 2022
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termékválaszték
|
Prisma GX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Betét
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő kiegészítő
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma iPM L ajtó
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
IP55 szekrény
|
Rögzítés
|
Ajtókivágás
|
Installation description
|
Álló szekrény
Fali szekrény
|
Zárolási típus
|
3 mm-es dupla rudas betét
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Nettó súly
|
0,02 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2 cm
|
1. csomag szélessége
|
8 cm
|
1.csomag hossza
|
8 cm
|
1. csomag súlya
|
20 g
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
|
|
|