|
|
|
10200
KAEDRA Előlap, 12 modulos
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Kaedra
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Homloklap tartókeret
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szerelési anyag
|
Kiegészítő jellemzők
18 mm-es modulok száma soronként
|
12
|
Szélesség
|
150 mm
|
Magasság
|
250 mm
|
Mélység
|
25 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
1.csomag hossza
|
24,0 cm
|
1. csomag súlya
|
67,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,837 kg