|
|
|
10205
MICRO PRAGMA Kiselosztó, ajtó nélkül, falon kívüli, 2 modul
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Micro Pragma
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szekrény
|
Szekrény típusa
|
Moduláris szekrény
|
Nb of 18 mm modules per row
|
2
|
Nb of horizontal rows
|
1
|
Type of door
|
Megfordítható
Átlátszó
|
Szélesség
|
51 mm
|
Magasság
|
130 mm
|
Mélység
|
60 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése
|
Felület
|
9 mm-es osztások
|
4
|
Összesen 18 mm-es modulok
|
2
|
A sín típusa
|
DIN
|
Szerelőlemez leírás
|
Szerelőlemez nélkül
|
Szekrény anyaga
|
Szekrény: önkioltó anyag
|
Belső mélység
|
54 mm
|
Szín
|
Szekrény: fehér (RAL 9003)
|
Piaci szegmens
|
Kiskereskedelmi
|
Környezet
Szabványok
|
EN 60529
IEC 60497-4-1
IEC 60695-2-1
IEC 255
|
Tűzellenállási képesség
|
650 °C ( 30 s ) megfelel IEC 60695-2-1
|
IP védettségi szint
|
IP40 megfelel MSZ EN 60529 (maximális számú I/O bővítőmodullal)
|
IK védelmi fokozat
|
IK07 megfelel EN 50102
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,0 cm
|
1.csomag hossza
|
13,0 cm
|
1. csomag súlya
|
75,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
23,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,875 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
800
|
3.csomag magassága
|
80,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
74,0 kg
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|