Kivezetések száma
|
Bejövő: 1 utas N + 3 L
Elmenő: 44 pontos N + L
|
1 utas pólusok konfigurációja
|
Bejövő: 1 x 4P
Elmenő: 1 x 1P + N
Bejövő: 1 x 3P + N
Elmenő: 1 x 2P
|
Csatlakozótüske
|
Bejövő: 18 mm
Elmenő: 9 mm
|
Csatlakozó típusa
|
Tüske
|
Utak közötti távolság
|
Bejövő: 72 mm
Elmenő: 18 mm
|
Jelölés
|
Elmenő: N L1 N L2 N L3
Bejövő: N L1 L2 L3
|
Bemeneti készülék
|
ID jobb
|
Szigetelés
|
Szigetelt
|
Készülék bemutatása
|
Vághatatlan
|
Le névleges üzemi áram
|
80 A -40 °C
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
230 V AC Fázis/nulla
400 V AC Fázis/fázis
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
440 V AC megfelel IEC 61439-1
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV
|
Szerelési hely
|
Felső mellett alagút típusú terminálok
|
9 mm-es osztások
|
96
|
Szélesség
|
864 mm
|
Szín
|
Világosszürke (RAL 7035)
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Acti 9 Acti9 C40
Acti 9 Acti9 DT40
Acti 9 Acti 9 iDPN
Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi
Acti 9 Acti9 DT60
Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi
Acti 9 Acti 9 IC
|