Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

111610 |
Schneider-Electric
 
111610 picture- web-product-data-sheet
111610
ELSO Vátókapcsoló betét, jelzőfényes, 10A, rugós bekötés
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Enerlin'X
Range compatibility ELSO Inserts
Termék vagy alkatrész típusa Kapcsoló
Készülék bemutatása Mechanizmus rögzítőkerettel
Fényforrás Parázsfénylámpa
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Működtetőszerkezet Billentyű
Készülék felszerelése Süllyesztett
Kapcsolási funkció Váltó
Névleges áram 10 A -250 V AC
Lámpa funkció Jelző
Csatlakozás típusa Dugaszolható busz csatlakozó: réz, szorító csatlakozás 1.5...25 mm²
Környezet
Terméktanúsítványok VDE
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,0 cm
1. csomag szélessége 7,0 cm
1.csomag hossza 7,0 cm
1. csomag súlya 60,8 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 7,5 cm
2. csomag szélessége 15,0 cm
2. csomag hossza 17,9 cm
2. csomag súlya 608,0 g
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám Ea852aaf-87f8-441e-a08b-edd79380c43e
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek