Schneider-Electric
 
13191 picture- web-product-data-sheet
13191
MUREVA (Kaedra) Univerzális kiselosztó, átlátszó ajtó, 1x12 modul
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Mureva Styl
Termék neve Mureva szekrény
Termék vagy alkatrész típusa Időjárásálló szekrény
Szekrény típusa Többfunkciós szekrény áramellátáshoz
Szerelőlemez leírás Kivágásokkal
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése Felület
9 mm-es osztások 24
Soronkénti modulszám 12
Összesen 18 mm-es modulok 12
Sorok száma 1
Elektromos szigetelési osztály II. osztály
Kettős szigetelés
Ajtó típusa Átlátszó
Teljesítmény disszipáció W-ban 23 W
Névleges áramerősség 63 A
A sín típusa DIN
Előre kivágott PG ISO száma 17
Reteszelési opciók leírása Opcionális billentyűzés
Szekrény anyaga Burkolat: önkioltó polimer
Termék súlya 2 kg
Szélesség 340 mm
Magasság 335 mm
Mélység 160 mm
Belső mélység 91 mm
Szín Ajtó: ibolya
Szekrény: világosszürke (RAL 7035)
Környezet
Szabványok IEC 61439-3
IEC 60695-2-1
EN 62262
EN 50263
IEC 60670
Tűzellenállási képesség 650 °C megfelel IEC 60695-2-1
IP védettségi szint IP65 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat IK09 megfelel EN 50102
Environmental characteristics (UV) UV-álló: 3B1 osztály megfelel ISO 4892-2:2010
Ultraibolya lebomlási vizsgálat megfelel ISO 4892-2:2013
Túlfeszültség kategória II
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…40 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 16,8 cm
1. csomag szélessége 34,5 cm
1.csomag hossza 36,0 cm
1. csomag súlya 2,122 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 36
2.csomag magassága 80,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 88,392 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám 5036b720-908f-495f-9f9e-e215274e05b0
BVB
print Elfogadva
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes termék
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 12
Az újrahasznosított műanyagtartalom minimális százalékos aránya 26
Garancia
Garancia 18 months