Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

13589 |
Schneider-Electric
 
13589 picture- web-product-data-sheet
13589
Csatlakozóblokk takaró, kék
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Kaedra
Termék vagy alkatrész típusa Védő takaró csatlakozóhoz
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Védelmi tartozék
Piaci szegmens Kiskereskedelmi
Lakossági
Kiegészítő jellemzők
Tartománykompatibilitás Resi9
Pragma
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,0 cm
1. csomag szélessége 5,0 cm
1.csomag hossza 5,0 cm
1. csomag súlya 3,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 11,0 cm
2. csomag szélessége 11,0 cm
2. csomag hossza 17,0 cm
2. csomag súlya 140,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 300
3.csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 1,887 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months