|
|
|
13974
Illesztődoboz 3 nyílással 90X100
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Kaedra
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Időjárásálló szekrény
|
Szekrény típusa
|
Szekrény adapter
|
Szekrény alaptartozékok
|
4 takaró nyomógombos csatlakozókhoz
1 takaró 65 x 85 hálózati csatlakozókhoz
|
Szerelőlemez leírás
|
Szerelőlemez nélkül
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése
|
Felület
|
Elektromos szigetelési osztály
|
II. osztály
Kettős szigetelés
|
Az interfészek nyílásainak száma
|
4
|
Fedlapok száma
|
1 esetén 65 x 85 hálózati csatlakozó
4 esetén nyomógomb vezérlések
|
Tartozékok
|
1 65 x 85 hálózati csatlakozó takaró
4 lemez nyomógombos vezérléshez
|
Ajtó típusa
|
Átlátszatlan
|
Névleges áramerősség
|
63 A
|
Előre kivágott PG ISO száma
|
3
|
Szekrény anyaga
|
Önkioltó polimer
|
Alapméretek
|
90 x 100 mm
|
Szélesség
|
138 mm
|
Magasság
|
610 mm
|
Mélység
|
160 mm
|
Belső mélység
|
88 mm
|
Szín
|
Szekrény: világosszürke (RAL 7035)
|
Környezet
Szabványok
|
EN 50263
IEC 670
MSZ EN 60529
EN 50102
IEC 60497-4-1
|
Tűzellenállási képesség
|
750 °C megfelel IEC 60695-2-1
|
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védelmi fokozat
|
IK09 megfelel EN 50102
|
Environmental characteristics (UV)
|
UV-álló: 3B1 osztály megfelel ISO 4892-2:2010
Ultraibolya lebomlási vizsgálat megfelel ISO 4892-2:2013
|
Túlfeszültség kategória
|
II
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…60 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
16,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,500 cm
|
1.csomag hossza
|
62,000 cm
|
1. csomag súlya
|
1,595 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
64
|
2.csomag magassága
|
120,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
114,080 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám
|
B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Garancia
|
|