|
|
|
140ACI03000
AI, Unipolar, 8 csatorna, nagysebességű 4-20 mA vagy 1-5VDC, 12 bit
|
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2030
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Quantum automatizált platform
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Analóg bemeneti modul
|
Szűrő típusa
|
Egypólusú aluláteresztő - 3 dB 15 Hz-en +/- 20 %
|
Kiegészítő jellemzők
Analóg bemenetek száma
|
8
|
Bemenet típusa
|
Differenciál
|
Címzési követelmény
|
9 bemeneti szó
|
Analóg bemeneti felbontás
|
12 bit
|
Lineáris mérési terjedelem
|
1...5 V
4...20 mA
|
Abszolút maximális bemenet
|
50 V DC elkülönítetlen
25 mA
|
Bemeneti impedancia
|
250 Ohm áram +/- 0,02 bar
> 20 MOhm feszültség
|
Abszolút pontossági hiba
|
+/- 0.05 % (végkitérés)
+/- 0.1 % (végkitérés maximum)
|
Linaeritási hiba
|
+/- 0,04%
|
Hőmérséklettől függő pontosságváltozás
|
+/- 0.0025 % (végkitérés/°C)
<= 0,005% a méréshatárra /°C
|
Közös módú elutasítás
|
> - 72 dB 60 Hz
|
Csatornák és busz közti szigetelés
|
1000 V DC
3000 V DC esetén 60 s
|
Csatornák közötti szigetelés
|
30 V DC
|
Frissítési idő
|
5 ms
|
Hibatípus
|
Szakadt vezeték 4...20 mA
Feszültséghiány-tartomány 1...5 V
|
Jelölés
|
CE
|
Helyi jelzés
|
Buszdiagnosztika: 1 LED (zöld)
Külső detektált hiba (F): 1 LED (piros)
Csatorna bekapcsolva: 96 LED (zöld)
Csatorna bekapcsolva: 96 LED (piros)
|
Busz áramkövetelmény
|
240 mA
|
Teljesítmény disszipáció W-ban
|
2 W
|
Modulformátum
|
Szabvány
|
Nettó súly
|
0,3 kg
|
Környezet
Szabványok
|
UL 508-CM
CSA C22.2 No 14-05
|
Terméktanúsítványok
|
FR.ME63.B02375
cULus
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
4 kV kontaktor zárva megfelel IEC 801-2
8 kV az összes kimeneten megfelel IEC 801-2
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m 80…1000 MHz megfelel IEC 801-4
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Relatív páratartalom
|
95 % kontaktuspaszta nélkül
|
Működési magasság
|
<= 5000 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,5 cm
|
1.csomag hossza
|
31,0 cm
|
1. csomag súlya
|
450,0 g
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|