|
|
|
140CFH00800
AI Blk, biztosítós
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Quantum automatizált platform
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
CableFast kapocstömb biztosítékokkal
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Sorkapocs
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Quantum I/O modul
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Plusz, mínusz, árnyékolás és áramforrás interfészeket nyújt
Áramforrás interfészt nyújt mind területi, mind hurok áram konfigurációkhoz
8 csatlakozási pontkészlet 0.063 A biztosítékkal védett analóg bemen. modulokhoz
|
További információ
|
Minden pont 4 kapocs részére foglalt
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
140AVI03000
140ACI03000
|
Utak száma
|
8 érintkező
|
Villamos csatlakozás
|
1 szabad vég SUB-D 50
Szorítókapocs 1 kábelhez
|
Rögzítés
|
Szabványos szerelőlemez
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,0 cm
|
1.csomag hossza
|
27,0 cm
|
1. csomag súlya
|
400,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,7 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|