|
|
|
140CPS12420
Tápegység 115/230VAC, redundáns, 8A
|
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2030
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Quantum automatizált platform
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tápforrás
|
Betáplálás típusa
|
Redundáns
|
Kiegészítő jellemzők
Bemeneti feszültség
|
115 V (93...138 V) AC 47…63 Hz
230 V (170...276 V) AC
|
Bemeneti áram
|
1100 mA -115 Veff
600 mA -230 V
|
Bekapcsolási túláram
|
19 A 230 V
38 A 115 Veff
|
Névleges teljesítmény VA-ban
|
130 VA
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
2 A, lomha
|
Harmonikus torzítás
|
<= 10 % (effektív alapérték)
|
Kimeneti feszültség
|
5,1 V DC elkülönítetlen
|
Betáplálás kimeneti áram
|
11 A 60 °C autonóm
10 A 60 °C redundáns
|
Kimeneti túlfeszültség-védelem
|
Belső
|
Kimeneti túlterhelés-védelem
|
Belső
|
Teljesítmény veszteség
|
6 + (1.5 x Iout) ahol Iout értéke A-ben szerepel
|
Riasztó kimenet
|
1 NC 6 A 230...240 V betáplálás meghibásodás
|
Helyi jelzés
|
Áram állapota BE/KI: 1 LED (zöld)
|
Jelölés
|
CE
|
Modulformátum
|
Szabvány
|
Nettó súly
|
0,65 kg
|
Környezet
Szabványok
|
UL 508-CM
CSA C22.2 No 14-05
|
Terméktanúsítványok
|
cULus
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
4 kV kontaktor zárva megfelel IEC 801-2
8 kV az összes kimeneten megfelel IEC 801-2
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m 80…2000 MHz megfelel IEC 801-4
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Relatív páratartalom
|
95 % kontaktuspaszta nélkül
|
Működési magasság
|
<= 5000 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
17,2 cm
|
1.csomag hossza
|
31,8 cm
|
1. csomag súlya
|
753 g
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|