Órafrekvencia
|
266 MHz
|
Bővítőhelyek száma
|
16
6
4
10
2
|
Polcok száma
|
2 - helyi polc(ok)
|
Elosztott I/O állomás száma
|
63 állaomás(ok) - 1 polc(ok) - 3 Modbus protokoll hálózat(ok)
|
Távoli I/O állomás száma
|
31 - 2 polc(ok) per S908 távvezérelt I/O
31 - 2 polc(ok) per ethernet Quantum távvezérelt I/O
16 - 2 polc(ok) per ethernet X80 távvezérelt I/O
|
Diszkrét I/O szám
|
31744 bemenet, 31744 kimenet - távoli
8000 bemenet, 8000 kimenet - elosztott - kimenetenként Modbus protokoll
Korlátlan (max. 26 nyílás) - helyi
Korlátlan (31 kapcsolatmegszakítás max 28 csatlakozónyílásból) - ethernet távvezérelt I/O
|
Analóg I/O szám
|
500 bemenet, 500 kimenet - elosztott - kimenetenként Modbus protokoll
1984 bemenet,1984 kimenet - S908 távvezérelt I/O
Korlátlan (max. 26 nyílás) - helyi
Korlátlan (31 kapcsolatmegszakítás max 28 csatlakozónyílásból) - ethernet távvezérelt I/O
|
Alkalmazás specifikus I / O
|
Pontos időbélyegző
Nagysebességű megszakítás bemenetek
Soros összeköttetés
Számláló
|
Kommunikációs szolgáltatás
|
Ethernet router
|
Opcionális modulok száma
|
6 (Ethway/X-Way)
|
Csatlakozások maximális száma
|
1 USB
2 AS-i bus - elosztott
4 AS-i bus - távoli
6 Ethernet TCP/IP - helyi
6 Modbus protokoll - helyi
6 Profibus DP terepi busz - helyi
1 Modbus 32-bites bővítmények (RS232/485 Modbus/ASCII)
|
Integrált csatlakozási típus
|
1 Modbus Plus mellett
1 Ethernet TCP/IP mellett
1 Modbus mellett
1 USB mellett
|
Ellenőrzések
|
Folyamatellenőrzés
|
Memórialeírás
|
Bővíthető 7168 kB - program PDM-mel
Bővíthető 8 MB - fájltárolás PDM-mel
Belső RAM 1024 kB
|
Kapcsolási funkció
|
Kulcsos kapcsoló memória port be/ki
|
Alkalmazási struktúra
|
1 ciklikus/periodikus master feladat -
1 periodikus gyors feladat -
128 I/O megszakítási feladat -
128 megszakítási feladat -
32 időzítő megszakítási feladat -
4 segédfeladat -
|
Utasítások száma ms-enként
|
10.28 Kinst/ms 100 % Bool-változó
10.07 Kinst/ms 65 % logikai és 35 % numerikus
|
Rendszer felső
|
0,2 ms esetén gyors feladat
1 ms esetén master feladat
|
Busz áramkövetelmény
|
2760 mA
|
Helyi jelzés
|
Ethernet aktivitás (ETH1): 1 LED (zöld)
Ethernet csomagütközés (ERR): 1 LED (piros)
|
Villamos csatlakozás
|
1 szabad vég, csatlakozó típusa: SUB-D 9 a Modbus Plus hálózat csatlakoztatásához
1 csatlakozó (XBE), csatlakozó típusa: RJ45 biztonsági rendszer bemenet összekapcsolása
1 csatlakozó (XBE), csatlakozó típusa: RJ45 Modbus Plus hálózat csatlakoztatásához
|