Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

140CPU67160 |
Schneider-Electric
 
140CPU67160 picture- web-product-data-sheet
140CPU67160
Unity Hot Standby CPU, 768/7168K memória
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon Quantum automatizált platform
Termék vagy alkatrész típusa Unity biztonsági processzor
Kiegészítő jellemzők
Átviteli mód Többmódú
Órafrekvencia 266 MHz
Bővítőhelyek száma 2
10
16
4
6
Polcok száma 2 - helyi polc(ok)
Elosztott I/O állomás száma 63 állaomás(ok) - 1 polc(ok) - 3 Modbus protokoll hálózat(ok)
Távoli I/O állomás száma 31 - 2 polc(ok) per S908 távvezérelt I/O
31 - 2 polc(ok) per ethernet Quantum távvezérelt I/O
16 - 2 polc(ok) per ethernet X80 távvezérelt I/O
Diszkrét I/O szám 31744 bemenet, 31744 kimenet - távoli
8000 bemenet, 8000 kimenet - elosztott - kimenetenként Modbus protokoll
Korlátlan (31 kapcsolatmegszakítás max 28 csatlakozónyílásból) - ethernet távvezérelt I/O
0 - helyi - meleg készenléti üzemmódos alkalamazás esetén tilos
Analóg I/O szám 500 bemenet, 500 kimenet - elosztott - kimenetenként Modbus protokoll
Korlátlan (31 kapcsolatmegszakítás max 28 csatlakozónyílásból) - ethernet távvezérelt I/O
1984 bemenet,1984 kimenet - távoli
0 - helyi - meleg készenléti üzemmódos alkalamazás esetén tilos
Alkalmazás specifikus I / O Nagysebességű megszakítás bemenetek
Soros összeköttetés
Pontos időbélyegző
Számláló
Kommunikációs szolgáltatás Ethernet router
Opcionális modulok száma 6 (Ethway/X-Way)
Csatlakozások maximális száma 1 USB
2 AS-i bus - elosztott
4 AS-i bus - távoli
6 Ethernet TCP/IP - helyi
6 Modbus protokoll - helyi
6 Profibus DP terepi busz - helyi
1 Modbus 32-bites bővítmények (RS232/485 Modbus/ASCII)
Integrált csatlakozási típus 1 Modbus Plus mellett
1 Modbus mellett
1 USB mellett
1 optikai szál mellett Meleg készenléti üzemmód protokoll
Ellenőrzések Folyamatellenőrzés
Hot standby
Memórialeírás Bővíthető 7168 kB - program PDM-mel
Bővíthető 8 MB - fájltárolás PDM-mel
Belső RAM 1024 kB - 512 kB adatokhoz
Kapcsolási funkció Kulcsos kapcsoló memória port be/ki
Alkalmazási struktúra 1 periodikus gyors feladat - meleg készenléti üzemmódos alkalamazás esetén tilos
128 I/O megszakítási feladat - meleg készenléti üzemmódos alkalamazás esetén tilos
128 megszakítási feladat - meleg készenléti üzemmódos alkalamazás esetén tilos
32 időzítő megszakítási feladat - meleg készenléti üzemmódos alkalamazás esetén tilos
4 segédfeladat - meleg készenléti üzemmódos alkalamazás esetén tilos
1 ciklikus/periodikus master feladat -
Utasítások száma ms-enként 10.28 Kinst/ms 100 % Bool-változó
10.07 Kinst/ms 65 % logikai és 35 % numerikus
Rendszer felső 0,2 ms esetén gyors feladat
1 ms esetén master feladat
Busz áramkövetelmény 2500 mA
Helyi jelzés Ethernet aktivitás (ETH1): 1 LED (zöld)
Ethernet csomagütközés (ERR): 1 LED (piros)
Villamos csatlakozás 1 szabad vég, csatlakozó típusa: SUB-D 9 a Modbus Plus hálózat csatlakoztatásához
1 csatlakozó (XBE), csatlakozó típusa: RJ45 Modbus Plus hálózat csatlakoztatásához
1 csatlakozó (XBE), csatlakozó típusa: MT-RJ (több módú optikai szál) végálláskapcsolókhoz, vészleállítókhoz és külső bemenet leállítókhoz
Környezet
Terméktanúsítványok CE
UL-Aex
MITI - Dentori
CSA-Ex
GOST
Szabványok HazLoc
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11,0 cm
1. csomag szélessége 19,0 cm
1.csomag hossza 32,5 cm
1. csomag súlya 1,447 kg
Garancia
Garancia 18 months