Órafrekvencia
|
266 MHz
|
Bővítőhelyek száma
|
10
2
16
6
3
4
|
Polcok száma
|
1 - helyi polc(ok)
|
Távoli I/O állomás száma
|
31 - 1 polc(ok) per távoli
|
Diszkrét I/O szám
|
Korlátlan (13 hely max) - helyi - meleg készenléti üzemmódos alkalamazás esetén tilos
31744 bemenet, 31744 kimenet - távoli
|
Analóg I/O szám
|
Korlátlan (max. 26 nyílás) - helyi - meleg készenléti üzemmódos alkalamazás esetén tilos
1984 bemenet,1984 kimenet - távoli
|
Opcionális modulok száma
|
6 Ethernet 140NOE77111
|
Csatlakozások maximális száma
|
1 Modbus protokoll - helyi
1 Modbus 32-bites bővítmények (RS232/485 Modbus/ASCII)
1
1 Ethernet TCP/IP - helyi
6 USB - helyi
|
Integrált csatlakozási típus
|
1 Modbus helyi
1 Modbus Plus helyi
1 USB helyi
1 Ethernet TCP/IP Meleg készenléti üzemmód 140NOE77111 helyi
|
Ellenőrzések
|
Folyamatellenőrzés
Hot standby
|
Memórialeírás
|
Bővíthető 7168 kB - program PDM-mel
Bővíthető 8 MB - fájltárolás PDM-mel
Belső RAM 1024 kB - 512 kB adatokhoz
|
Kapcsolási funkció
|
Kulcsos kapcsoló memória port be/ki
|
Alkalmazási szerkezet
|
1 ciklikus/periodikus master feladat
|
Utasításonkénti végrehajtási idő
|
0.09...0.12 µs szón
0.105...0.15 µs logikai
0.96...1.02 µs számtani rögzített ponton
|
1 K utasítás végrehajtási ideje
|
5,03 65 % logikai és 35 % numerikus
5,14 100 % Bool-változó
|
Rendszer felső
|
1,5 ms esetén master feladat
|
Busz áramkövetelmény
|
2500 mA
|
Maximum supply current
|
90 A - <60 °C lítium elem
60 µA lítium elem
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
3 V DC elkülönítetlen lítium elem
|
Akkumulátor-kapacitás
|
1200 AH
|
Akkumulátor élettartama
|
10 év
|
Megjelenítő típusa
|
LCD 2 sorban 16 karakter
|
Helyi jelzés
|
Ethernet aktivitás (ETH1): 1 LED (zöld)
Ethernet hálózati adatforgalom (LK, RX, TX, 100): 1 LED (piros)
|
Villamos csatlakozás
|
1 szabad vég SUB-D 9 a Modbus Plus hálózat csatlakoztatásához
1 szabad vég USB type B PC-hez történő csatlakoztatásra
2 csatlakozó + külső tápegység RJ45 Modbus Plus hálózat csatlakoztatásához
|
Jelölés
|
CE
|