|
|
|
140CRA21120
Elosztott I/O adapter és tápegység, 24VDC, 3A, szimpla
|
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2030
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Quantum automatizált platform
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
DIO fejvég adapter
|
Kiegészítő jellemzők
Port száma
|
2 redundáns
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
20…30 V
|
Maximum supply current
|
1,6 A 24 V
|
Bekapcsolási túláram
|
30 A 24 V
|
Maximum buffer time
|
1 ms
|
Tartozék biztosíték névleges értéke
|
2,5 A
|
Kimeneti feszültség
|
5,1 V
|
Névleges kimeneti áram
|
3 A
|
Minimum load current
|
0 A
|
Rövidzár védelem
|
Van
|
Kimeneti túlfeszültség-védelem
|
Van
|
I/O szavak
|
30 I/32 O
|
Jellemző hátlap
|
2 pozíció
3 pozíció
6 pozíció
16 pozíció
4 pozíció
10 pozíció
|
Diagnosztika indítás
|
Ellenőrző összeg
RAM
RAM cím
|
Diagnosztika futási idő
|
Ellenőrző összeg
RAM cím
RAM
|
Teljesítmény disszipáció W-ban
|
11 W
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Kapocs csatlakozók
|
Modulformátum
|
Szabvány
|
Környezet
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
4 kV kontaktor zárva megfelel IEC 801-2
8 kV az összes kimeneten megfelel IEC 801-2
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m 80…2000 MHz megfelel IEC 801-4
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Relatív páratartalom
|
95 % kontaktuspaszta nélkül
|
Működési magasság
|
<= 5000 m
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Szabványok
|
UL 508-CM
|
Terméktanúsítványok
|
GOST
C-Tick.1
DNV-GL
CSA 1-es osztály 2-es alcsoport T4A
UL-Aex
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,5 cm
|
1.csomag hossza
|
31,0 cm
|
1. csomag súlya
|
674,0 g
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|