|
|
|
140CRA31200
ERIO Drop adapter
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Quantum automatizált platform
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ethernet RIO fej Quantum-hoz
|
Portok száma
|
3
|
Integrált csatlakozási típus
|
Ethernet IP/Modbus TCP esetén kiszolgáló port
Ethernet IP/Modbus TCP esetén eszközhálózat
|
Kommunikációs port protokoll
|
Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
|
Kommunikációs szolgáltatás
|
A bemeneti adatokat összegyűjtik és kiadják a távoli fő I/O adapternek
A kimeneti modulok a távoli fő I/O adapterrel kapott adatokkal frissülnek
|
Kiegészítő jellemzők
Topológia
|
Sodrott érpárú áramhurok
|
Helyi jelzés
|
Modul státusz (RDY): 1 LED (zöld/piros)
Hálózati kommunikációs állapot (Net Status): 1 LED (zöld/piros)
RUN: 1 LED (zöld)
I/O aktív, hiba (I/O): 1 LED (piros)
|
Termék kompatibilitása
|
140CRP31200
|
Környezeti jellemző
|
Szabványos környezet
Veszélyes helyszín class I division 2 megfelel EN/IEC 61131-2
|
Szélesség
|
167 mm
|
Magasság
|
50 mm
|
Nettó súly
|
0,554 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CE
UL 508, 212533 sz. fájl
C-Tick.1
|
Szabványok
|
IEC 55011
CSA C22.2 No 14-05
IEC 61000-4-18
|
IP védettségi fok
|
IP20 conforming to IEC 61131-2 : 2003
IP20 conforming to IEC 60529
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel IEC 61131-2 : 2003
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C megfelel IEC 60068-2-27
0…60 °C megfelel IEC 60068-2-27
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…85 °C megfelel IEC 60068-2-27
-40…85 °C megfelel IEC 60068-2-27
|
Rezgési ellenállás
|
30 gn (f= 0,5…8,4 Hz) megfelel IEC 61131-2 : 2003
1 gn constant amplitude (f= 8,4…150 Hz) megfelel IEC 61131-2 : 2003
|
Működési magasság
|
2000 m
|
Maximum altitude transport
|
3000 m
|
Relatív páratartalom
|
93 % conforming to IEC 60068-1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,900 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,400 cm
|
1.csomag hossza
|
31,300 cm
|
1. csomag súlya
|
593,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
7
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,650 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|