|
|
|
140CRP93100
Távoli processzor, S908 RIO fej, szimpla
|
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2029
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Quantum automatizált platform
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
RIO fej felőli adapter modul
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
Quantum 200/500/800 széria
Symax (tetszőleges összetételben)
|
Maximum drops/network
|
31
|
I/O szavak/esés
|
64 bemenet / 64 kimenet
|
Kábeltípus
|
75 Ohm koaxiális kábel
|
Átviteli sebesség
|
1544 Mbit/s
|
Dinamikus tartomány
|
35 dB
|
Szigetelési feszültség
|
500 V DC elkülönítetlen tekercsáramkör/kontakt áramkörök
|
Villamos csatlakozás
|
1 szabad vég F, hajlított HMIYMADSDD1 meghajtóval
|
Diagnosztika indítás
|
Bekapcsolás
Memória ellenőrzés
LAN vezérlő ellenőrzés
|
Teljesítményveszteség W-ben
|
3 W 1 ciklus
|
Jelölés
|
CE
|
Bus áramkövetelmény
|
600 mA 1 csatorna
|
Modulformátum
|
Szabvány
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
FR.ME63.B02375
|
Szabványok
|
UL 508-CM
CULus 508
CSA C22.2 No 14-05
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
4 kV kontaktor zárva megfelel IEC 801-2
8 kV az összes kimeneten megfelel IEC 801-2
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m 80…1000 MHz megfelel IEC 801-4
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
0…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Relatív páratartalom
|
95 % kontaktuspaszta nélkül
|
Működési magasság
|
<= 5000 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,3 cm
|
1.csomag hossza
|
31,4 cm
|
1. csomag súlya
|
500,0 g
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|