Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

140DAI35300 |
Schneider-Electric
 
140DAI35300 picture- web-product-data-sheet
140DAI35300
32 DI, 24VAC, 4 csoport
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon Quantum automatizált platform
Termék vagy alkatrész típusa VAC diszkrét bemeneti modulok
Szoftver neve ProWORX 32
Concept
Unity Pro
Diszkrét bemenet száma 32
Kiegészítő jellemzők
Csatornák csoportja 4
Címzési követelmény 2 bemeneti szó
Diszkrét bemeneti feszültség 24 V AC
Bemeneti áram 11,1 mA -57...63 Hz
13,2 mA -47...53 Hz
Feszültségállapot 1 garantálva 12...30 V AC -57...63 Hz
14...30 V AC -47...53 Hz
Feszültségállapot 0 garantálva 0...5 V -57...63 Hz
0...5 V -47...53 Hz
Bemeneti impedancia 2600 Ohm kapacitív -57...63 Hz
3100 Ohm kapacitív -47...53 Hz
Hálózati frekvencia korlátok 47…63 Hz
Maximális szivárgóáram 1,9 mA
Abszolút maximális bemenet 30 V folytonos
32 V 10 kétvezetékes érzékelő bemenet
50 V 1 ciklus / csoport
Válaszidő 4.9 ms...0.75 ms x vonali ciklus ki be-re
7,3...12,3 ms bekapcsolt állapot
Csoportok közti szigetelés 1780 Veff 1 percig nyitott érintkezők között
Csatornák és busz közötti szigetelés 1780 Veff 1 percig nyitott érintkezők között
Busz áramkövetelmény 250 mA
Maximális teljesítmény disszipáció [W] 10,9 W
Helyi jelzés Buszdiagnosztika: 1 LED (zöld)
Külső hiba (bemenet/kimenet): 1 LED (piros)
Bemenet állapot (0...15): 3 LED (zöld)
Jelölés CE
Modulformátum Szabvány
Nettó súly 0,34 kg
Környezet
Szabványok UL 508-CM
CSA C22.2 No 14-05
Terméktanúsítványok FR.ME63.B02375
cULus
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben 4 kV kontaktor zárva megfelel IEC 801-2
8 kV az összes kimeneten megfelel IEC 801-2
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás 10 V/m 80…2000 MHz megfelel IEC 801-4
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 0…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Relatív páratartalom 95 % kontaktuspaszta nélkül
Működési magasság <= 5000 m
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 16,3 cm
1. csomag szélessége 4,5 cm
1.csomag hossza 31,2 cm
1. csomag súlya 475,0 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Garancia
Garancia 18 months