|
|
|
140DAO84010
16 DO, 24-115VAC, leválasztott, 4A/pont, 16A Max/modul
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Quantum automatizált platform
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
AC működtető tekercs
|
Diszkrét kimeneti szám
|
16
|
Kiegészítő jellemzők
Diszkrét kimenet típusa
|
Izolált
|
Csatornák csoportja
|
16 csoport, 1-1 csatorna
|
Betáplálási frekvencia
|
47...63 Hz
|
Maximális feszültség drop
|
1,5 V
|
Diszkrét kimeneti feszültség
|
20...132 V AC
|
Címzési követelmény
|
1 kimeneti szó
|
Abszolút maximális kimenet
|
156 V esetén 10 s AC
200 V működés során AC
|
Maximális terhelési áram
|
1 mA rms 24 Veff teli ajtó
1 mA rms 48 Veff teli ajtó
2 mA rms 115 Veff teli ajtó
16 A rms kimenetenként
4 A rms napfény
4 A rms 20...132 V villamos működés
|
Átmeneti áram
|
20 A csoportonként 3 ciklus alatt
30 A 1 ms-os impulzus lecsengése alatt
30 A pontonként 3 ciklus alatt
|
DV/dt
|
400 V/ms
|
Válaszidő
|
<= 0,5 ms 1 állapotban
<= 0,5 ms kikapcsolt állapotban
|
Védelem típusa
|
Belső biztosíték
|
Teljesítmény veszteség
|
1.85 + (1.1 V x modul összes terhelő árama)
|
Tartozék biztosíték névleges értéke
|
5 A
|
Jelölés
|
CE
|
Helyi jelzés
|
Buszdiagnosztika: 1 LED (zöld)
Külső hiba (bemenet/kimenet): 1 LED (piros)
Bemenet állapot (0...15): 18 LED (zöld)
|
Busz áramkövetelmény
|
350 mA
|
Modulformátum
|
Szabvány
|
Nettó súly
|
0,485 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
FR.ME63.B02375
cULus
|
Szabványok
|
UL 508-CM
CSA C22.2 No 14-05
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 4 kV (érintkező kisülés) conforming to IEC 801-2
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 8 kV légrés, 4 kV érintkező (riasztás) conforming to IEC 801-2
Túlfeszültség - test level: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz (80...2000 MHz) conforming to IEC 801-4
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Relatív páratartalom
|
95 % kontaktuspaszta nélkül
|
Működési magasság
|
<= 5000 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
16,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,5 cm
|
1.csomag hossza
|
31,2 cm
|
1. csomag súlya
|
620,0 g
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|