|
|
|
140DAO84210
16 DO, 100-230VAC, 4 csoport, 2A/pont
|
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2030
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Quantum automatizált platform
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
AC működtető tekercs
|
Diszkrét kimeneti szám
|
16
|
Kiegészítő jellemzők
Csatornák csoportja
|
4 csoport, 4 csatorna
|
Betáplálási frekvencia
|
47...63 Hz
|
Maximális feszültség drop
|
1,5 V
|
Diszkrét kimeneti feszültség
|
83...253 V AC
|
Címzési követelmény
|
1 kimeneti szó
|
Abszolút maximális kimenet
|
300 Veff esetén 10 s AC
400 Veff 1 ciklus / csoport AC
|
Maximális terhelési áram
|
2 mA rms 115 Veff szórt induktivitás kikapcsolt állapotban/pontok
2,5 mA rms 24...230 V szórt induktivitás kikapcsolt állapotban/pontok
3 A rms 170...253 V fázisokként
4 A rms 85...132 V fázisokként
16 A rms kimenetenként
4 A rms csoportonként
|
Átmeneti áram
|
10 A pontonként 3 ciklus alatt
20 A csoportonként 3 ciklus alatt
30 A 1 ms-os impulzus lecsengése alatt
25 A pontonként 3 ciklus alatt
30 A pontonként 2 ciklus alatt
45 A pontonként 1 ciklus alatt
|
DV/dt
|
400 V/ms
|
Válaszidő
|
<= 0,5 ms 1 állapotban
<= 0,5 ms kikapcsolt állapotban
|
Hibás kijelzés
|
Kiolvadt biztosíték
Mező teljesítmény kimaradás
|
Védelem típusa
|
Belső biztosíték
Belső 2 x 2,5 A-es késleltetett biztosító
|
Teljesítmény veszteség
|
1.85 + (1.1 V x modul összes terhelő árama)
|
Jelölés
|
CE
|
Helyi jelzés
|
Buszdiagnosztika: 1 LED (zöld)
Külső hiba (bemenet/kimenet): 1 LED (piros)
Bemenet állapot (0...15): 18 LED (zöld)
|
Busz áramkövetelmény
|
350 mA
|
Modulformátum
|
Szabvány
|
Nettó súly
|
0,45 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
cULus
FR.ME63.B02375
|
Szabványok
|
UL 508-CM
CSA C22.2 No 14-05
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 4 kV (érintkező kisülés) conforming to IEC 801-2
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - test level: 8 kV légrés, 4 kV érintkező (riasztás) conforming to IEC 801-2
Túlfeszültség - test level: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz (80...2000 MHz) conforming to IEC 801-4
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
0…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Relatív páratartalom
|
95 % kontaktuspaszta nélkül
|
Működési magasság
|
<= 5000 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
16,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,5 cm
|
1.csomag hossza
|
31,2 cm
|
1. csomag súlya
|
634,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Körkörösségi profil
|
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Garancia
|
|