Csatornák csoportja
|
4
|
Logikai bemenet
|
Pozitív (nyelő)
|
Diszkrét bemeneti feszültség
|
24 V DC
|
Bemeneti feszültség korlátok
|
19,2...30 V
|
Feszültségállapot 1 garantálva
|
15...30 V DC
|
Feszültségállapot 0 garantálva
|
-3...5 V DC
|
Áramerősség garantált 1 állapot
|
>= 2 mA Us = 5.5 V és Uin = 4 V esetén
|
Áramerősség garantált 0 állapot
|
<= 0.5 mA
|
Címzési követelmény
|
2 bemeneti szó
|
Bemeneti impedancia
|
2500 Ohm
|
Szivárgási áram
|
200 mA Us-nél 8 mm-es közzel ABR2S1...
|
Abszolút maximális bemenet
|
30 V folytonos
56 V 1000 óráig
|
Válaszidő
|
<= 1 ms a bemeneten 0 állapotból 1 állapotba
<= 1 ms bemeneten 1 állapotból 0 állapotba
|
Védelem típusa
|
Bemeneti védelem korlátozott ellenállással
|
Teljesítmény veszteség
|
1.7 W + (0.36 x aktív pontok száma)
|
Csoport és busz közti szigetelés
|
1780 Veff 1 percen keresztül
|
Csoportok közötti szigetelés
|
500 Veff 1 percen keresztül
|
Helyi jelzés
|
Buszdiagnosztika: 1 LED (zöld)
Külső hiba (bemenet/kimenet): 1 LED (piros)
Bemenet állapot (0...15): 3 LED (zöld)
|
Jelölés
|
CE
|
Busz áramkövetelmény
|
330 mA
|
Modulformátum
|
Szabvány
|
Nettó súly
|
0,3 kg
|
Szabványok
|
CSA C22.2 No 14-05
UL 508-CM
|
Terméktanúsítványok
|
C-Tick.1
DNV-GL
RMRoS
RoHS
BV
GOST
ACA TS
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
4 kV kontaktor zárva megfelel IEC 801-2
8 kV az összes kimeneten megfelel IEC 801-2
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m 80…2000 MHz megfelel IEC 801-4
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Relatív páratartalom
|
95 % kontaktuspaszta nélkül
|
Működési magasság
|
<= 5000 m
|