|
|
|
140DDO35301
32 DO, 24VDC, 4 csoport, forrás
|
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2030
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Quantum automatizált platform
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Dc diszkrét kimeneti modulok
|
Diszkrét kimeneti szám
|
32
|
Kiegészítő jellemzők
Csatornák csoportja
|
4 csoport (8 darab)
|
Diszkrét kimeneti logika
|
Pozitív logika (forrás)
|
Címzési követelmény
|
2 kimeneti szó
|
Diszkrét kimeneti feszültség
|
24 V DC elkülönítetlen
|
Kimeneti feszültség korlátok
|
19,2...30 V
|
Abszolút maximális kimenet
|
50 V esetén 1 év lecsengő feszültségpulzus
|
Feszültségledobás
|
<0,4 V 0,5 A
|
Maximális terhelési áram
|
16 A modulonként
4 A négycsatornás csoportonként
|
Átmeneti áram
|
2 A
|
Válaszidő
|
<= 0,1 ms kikapcsolt állapotban
<= 1 ms 1 állapotban
|
Szivárgási áram
|
1 mA 24 V
|
Terhelési induktivitás
|
Induktancia(H) = 0.5/((áramerősség(A))² x (kapcsolási frekvencia(Hz)))
|
Hibás kijelzés
|
Mező teljesítmény kimaradás
Kiolvadt biztosíték
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
3 A minden pont
5 A négycsatornás csoportonként
|
Csatornák és busz közti szigetelés
|
1780 Vrms DC 1 percig nyitott érintkezők között
|
Csoportok közti szigetelés
|
500 Vrms DC 1 percig nyitott érintkezők között
|
Védelem típusa
|
Belső kimenetvédelem 8 A-es biztosítékkal csoportonként
|
Teljesítmény veszteség
|
5 W
|
Jelölés
|
CE
|
Helyi jelzés
|
Buszdiagnosztika: 1 LED (zöld)
Külső hiba (bemenet/kimenet): 1 LED (piros)
Bemenet állapot (0...15): 3 LED (zöld)
|
Bus áramkövetelmény
|
330 mA
|
Modulformátum
|
Szabvány
|
Nettó súly
|
0,45 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
FR.ME63.B02375
C-Tick.1
RoHS
GOST
|
Szabványok
|
CSA C22.2 No 14-05
UL 508-CM
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
4 kV kontaktor zárva megfelel IEC 801-2
8 kV az összes kimeneten megfelel IEC 801-2
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m 80…2000 MHz megfelel IEC 801-4
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Relatív páratartalom
|
95 % kontaktuspaszta nélkül
|
Működési magasság
|
<= 5000 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
16,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,5 cm
|
1.csomag hossza
|
31,2 cm
|
1. csomag súlya
|
440,0 g
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|