Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NO
|
Érintkező forma
|
A forma
|
Diszkrét kimeneti feszültség
|
20...250 V AC
30...150 V DC elkülönítetlen
5...30 V DC elkülönítetlen
|
Címzési követelmény
|
1 kimeneti szó
|
Minimális teljesítmény
|
50 mA -20...253 V AC
50 mA -5...48 V DC elkülönítetlen
|
Maximális terhelési áram
|
1 A 250/30 V AC SELV 1/8 hp cos phi = 0,4
1 A 250/30 V AC SELV volfrám
2 A 250/30 V AC SELV rezisztív -60 °C
300 mA 30...50 V DC elkülönítetlen rezisztív
|
Átmeneti áram
|
10 A esetén 10 s kapacitív
|
Kapcsolási kapacitás VA-ban
|
500 VA rezisztív
|
Válaszido bemeneti nyitásra
|
10 ms 0 --> 1 állapotváltás esetén
20 ms 1 --> 0 állapotváltás esetén
|
Mechanikai tartósság
|
10000000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
100000 ciklus 100 mA 30...150 V DC elkülönítetlen L/R = 10 ms
100000 ciklus 2 A 30 V DC elkülönítetlen rezisztív
100000 ciklus 30...150 V DC elkülönítetlen közvetítőrelé
100000 ciklus 300 mA 30...150 V DC elkülönítetlen rezisztív
200000 ciklus 2 A 250 V AC rezisztív
50000 ciklus 500 mA 30...150 V DC elkülönítetlen rezisztív
|
Kimeneti túlfeszültség-védelem
|
Belső változtatható ellenállással, 275 V
|
Csatornák közti szigetelés
|
1780 Vrms AC 1 percig nyitott érintkezők között
|
Csatornák és busz közti szigetelés
|
1780 Vrms AC 1 percig nyitott érintkezők között
2500 V DC 1 percig nyitott érintkezők között
|
Teljesítmény veszteség
|
5.5 + (0.5 x az aktív pontok száma)
|
Jelölés
|
CE
|
Helyi jelzés
|
Buszdiagnosztika: 1 LED (zöld)
Külső hiba (bemenet/kimenet): 1 LED (piros)
Bemenet állapot (0...15): 18 LED (zöld)
|
Busz áramkövetelmény
|
1100 mA
|
Modulformátum
|
Szabvány
|
Nettó súly
|
0,41 kg
|
Terméktanúsítványok
|
FR.ME63.B02375
C-Tick.1
GOST
ACA TS
|
Szabványok
|
UL 508-CM
CSA C22.2 No 14-05
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
4 kV kontaktor zárva megfelel IEC 801-2
8 kV az összes kimeneten megfelel IEC 801-2
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m 80…2000 MHz megfelel IEC 801-4
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Relatív páratartalom
|
95 % kontaktuspaszta nélkül
|
Működési magasság
|
<= 5000 m
|