|
|
|
140ESI06210
ASCII interfész modul
|
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2030
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Quantum automatizált platform
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Összeszerelő készlet
|
Szoftver neve
|
Concept > V2
ProWORX 32 > V2
ProWORX NxT > V2
Unity Pro > V2
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
Minden Quantum CPU
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Szabványos alkalmazásokhoz
|
Átviteli mód
|
ASCII
|
Port száma
|
2 RS232C szigeteletlen megfelel DIN 66020
|
Villamos csatlakozás
|
2 csatlakozó + külső tápegység SUB-D 9
|
Átviteli sebesség
|
19,2 kbit/s
|
Maximum cable distance between devices
|
<20 m
|
Üzenet skatulyázás
|
8 szint
|
Pufferméret
|
255 I bájt/255 O bájt
|
Üzenetek száma
|
255
|
Üzenet hossza
|
127 karakter + 1 ellenőrző összeg maximum
|
Óra
|
Naptáras órával
|
Memória kapacitás
|
128 kB flash
32 kB RAM
|
Maximális teljesítmény disszipáció [W]
|
2 W
|
Címzési követelmény
|
12 kimeneti szó
12 bemeneti szó
|
Busz áramkövetelmény
|
300 mA
|
Modulformátum
|
Szabvány
|
Nettó súly
|
0,3 kg
|
Környezet
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m 80...2000 MHz megfelel IEC 801-4
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Relatív páratartalom
|
95 % kontaktuspaszta nélkül
|
Működési magasság
|
<= 5000 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,5 cm
|
1.csomag hossza
|
31,5 cm
|
1. csomag súlya
|
423,0 g
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|