|
|
|
140NWM10000
Factory Cast HMI modul
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2018
|
|
|
End of Standard Services DEC. 31, 2026
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Quantum automatizált platform
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ethernet RIO feszültségesés adapter
|
Koncepció
|
Transparent Ready
|
Webszerver
|
D10 osztály
|
Webszolgáltatások
|
Olvasás/írás
FDR Agent
Adatszerkesztő (PC terminálon keresztül)
FactoryCast HMI aktív
|
Kommunikációs szolgáltatás
|
SNMP ágens
Modbus TCP üzenetkezelés
|
Kommunikációs port protokoll
|
Ethernet vagy GPS
|
Fizikai interfész
|
MT/RJ - 10BASE-T/100BASE-TX üvegszáloptika
RJ45 - 100BASE-FX csavart pár
|
Átviteli sebesség
|
10/100 Mbit/s
|
Kiegészítő jellemzők
Betáplálás
|
A modul fogadóegységébe épített tápegységen át
|
Jelölés
|
CE
|
Helyi jelzés
|
10 vagy 100 Mbit/s adatátviteli sebesség: 1 LED
Ütközési hiba (COL): 1 LED
Letöltési mód (Kernel): 1 LED
Ethernet hálózat állapota (LAN): 1 LED
Ethernet hálózat 10 Mbit/s (100T): 1 LED
Teljesen duplex/ütközésérzékelés (Fduplex/Col): 1 LED
Modul aktív (R): 1 LED
Hálózati kommunikációs állapot (Net Status): 1 LED
Rack feszültség OK: 1 LED
Küldési/vételi tevékenység (Tx/Rx): 1 LED
|
Áramfelvétel
|
750 mA -5 V DC
|
Modulformátum
|
Szabvány
|
Nettó súly
|
0,345 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
Terméktanúsítványok
|
cULus
UL 508, 212533 sz. fájl
|
Szabványok
|
FM 1-es kategória 2-es osztály, A, B, C és D csoport T4A és 70 °C
CSA C22.2 No 14-05
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
4 kV kontaktor zárva megfelel IEC 801-2
8 kV az összes kimeneten megfelel IEC 801-2
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m 80...2000 MHz megfelel IEC 801-4
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
0…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Relatív páratartalom
|
95 % kontaktuspaszta nélkül
|
Működési magasság
|
<= 4500 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,5 cm
|
1.csomag hossza
|
31,0 cm
|
1. csomag súlya
|
614,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|