|
|
|
140SAI94000S
AI, 8 csatorna 4-20mA, Safety
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2021
|
|
|
End of Standard Services DEC. 31, 2029
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Quantum automatizált platform
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Analóg enkóder interfész modul
|
Szűrő típusa
|
Egypólusú aluláteresztő - 3 dB 15 Hz-en
|
Kiegészítő jellemzők
Analóg bemenetek száma
|
8
|
Címzési követelmény
|
13 bemenő szó
|
Analóg bemeneti felbontás
|
16 bit
|
Lineáris mérési terjedelem
|
0...25 mA
|
Abszolút maximális bemenet
|
35 mA
|
Bemeneti impedancia
|
287 Ohm
|
Abszolút pontossági hiba
|
+/- 0,3%
+/- 0,35% a legnagyobb végértékre
|
Linaeritási hiba
|
+/- 2 μA max -0…60 °C
|
Közös módú elutasítás
|
- 65 dB 60 Hz
- 70 dB 50 Hz
|
Csatornák és busz közti szigetelés
|
1500 V AC esetén 60 s
|
Csatornák közti szigetelés
|
500 V AC esetén 60 s
|
Frissítési idő
|
15 ms
|
Hibatípus
|
Túlirányított skála
|
Jelölés
|
CE
|
Helyi jelzés
|
Buszdiagnosztika: 1 LED (zöld)
Külső hiba (bemenet/kimenet): 1 LED (piros)
Bemenet állapot (0...15): 96 LED (zöld)
Szinkronizálás az idővevő jelével (STATUS): 96 LED (piros)
|
Busz áramkövetelmény
|
400 mA
|
Teljesítmény disszipáció W-ban
|
3,5 W
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
C-Tick.1
CSA Haz Loc Class 1 Division 2 (függőben lévő)
TÜV Rheinland (SIL3)
CSA-Ex
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,2 cm
|
1.csomag hossza
|
31,5 cm
|
1. csomag súlya
|
500,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
7
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,9 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|