|
|
|
140SDI95300S
16 DI, 24VDC, Safety
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2021
|
|
|
End of Standard Services DEC. 31, 2029
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Quantum automatizált platform
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Biztonsági dc diszkrét kimeneti modul
|
Kiegészítő jellemzők
Diszkrét bemenet száma
|
16
|
Csatornák csoportja
|
1
|
Logikai bemenet
|
Pozitív (nyelő)
|
Diszkrét bemeneti feszültség
|
24 V DC
|
Feszültségállapot 1 garantálva
|
11...30 V DC
|
Feszültségállapot 0 garantálva
|
-3...5 V DC
|
Áramerősség garantált 1 állapot
|
>= 3 mA
|
Áramerősség garantált 0 állapot
|
<= 1.5 mA
|
Érzékelő betáplálás
|
19,2…30 V
|
Címzési követelmény
|
7 bemenő szó
|
Bemeneti impedancia
|
3675 Ohm
|
Abszolút maximális bemenet
|
30 V
|
Válaszidő
|
<= 25 ms a bemeneten 0 állapotból 1 állapotba
<= 25 ms bemeneten 1 állapotból 0 állapotba
|
Védelem típusa
|
Belső egyenirányítóval
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
1 A, gyors olvadóbiztosító
|
Teljesítmény veszteség
|
2,75 W + (0,25 x bekapcsolt pontok száma)
|
Csoport és busz közti szigetelés
|
1500 V rms 1 percig
|
Ellenőrzések
|
Belső csatornahiba diagnosztizálása
Rendszerhiba
Szakadt vezeték felismerés
|
Helyi jelzés
|
Buszdiagnosztika: 1 LED (zöld)
Külső hiba (bemenet/kimenet): 1 LED (piros)
Bemenet állapot (0...15): 18 LED (zöld)
Szinkronizálás az idővevő jelével (STATUS): 18 LED (piros)
|
Jelölés
|
CE
|
Busz áramkövetelmény
|
550 mA
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
UL-Aex
TÜV Rheinland (SIL3)
CSA Haz Loc Class 1 Division 2 (függőben lévő)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,3 cm
|
1.csomag hossza
|
31,2 cm
|
1. csomag súlya
|
500,0 g
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|