|
|
|
140SDO95300S
16 DO, 24VDC, 0,65 A/pont, Safety
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2021
|
|
|
End of Standard Services DEC. 31, 2029
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Quantum automatizált platform
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Biztonsági dc diszkrét kimeneti modul
|
Kiegészítő jellemzők
Diszkrét kimeneti szám
|
16
|
Csatornák csoportja
|
1
|
Diszkrét kimeneti logika
|
Pozitív logika (forrás)
|
Címzési követelmény
|
4 kimeneti szó
7 bemenő szó
|
Diszkrét kimeneti feszültség
|
19.2...30 V DC elkülönítetlen
|
Abszolút maximális kimenet
|
34 V
|
Feszültségledobás
|
<0,3 V 0,5 A
|
Érzékelő betáplálás
|
19,2…30 V
|
Maximális terhelési áram
|
<= 0,65 A minden pont
<= 10,04 A minden csoport
|
Átmeneti áram
|
2 A esetén 10 s
|
Válaszidő
|
<= 20 ms 1 állapotban
<= 20 ms kikapcsolt állapotban
|
Szivárgási áram
|
0,5 mA 30 V
|
Védelem típusa
|
-val, -vel
|
Terhelési induktivitás
|
Induktancia(H) = 0.5/((áramerősség(A))² x (kapcsolási frekvencia(Hz)))
0,5 8 Hz
|
Hibás kijelzés
|
Csatornahiba
Túlterhelés
Tápellátás hiba
Rendszerhiba
|
Kapcsolt biztosíték méretezés
|
10 A
|
Csatornák és busz közti szigetelés
|
1500 Veff 1 percig nyitott érintkezők között
|
Csatornák és busz közötti szigetelés
|
1500 Vrms 1 percig nyitott érintkezők között
|
Teljesítmény veszteség
|
1,9 W + 0,65 I²
|
Jelölés
|
CE
|
Helyi jelzés
|
Buszdiagnosztika: 1 LED (zöld)
Külső hiba (bemenet/kimenet): 1 LED (piros)
Kimeneti státusz (KI1, KI2): 18 LED (zöld)
Szinkronizálás az idővevő jelével (STATUS): 18 LED (piros)
|
Bus áramkövetelmény
|
350 mA
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
TÜV Rheinland (SIL3)
CSA-Ex
CSA Haz Loc Class 1 Division 2 (függőben lévő)
UL-Aex
C-Tick.1
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,3 cm
|
1.csomag hossza
|
31,3 cm
|
1. csomag súlya
|
500,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Körkörösségi profil
|
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|