Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

140XBP01000 |
Schneider-Electric
 
140XBP01000 picture- web-product-data-sheet
140XBP01000
Hátlap, 10 kártyahely, 427 mm (16.7")
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon Quantum automatizált platform
Termék vagy alkatrész típusa Rack földelési készlet
Termék specifikus alkalmazás Elosztott I/O modulokhoz
Helyi I/O modulokhoz
Távoli I/O modulokhoz
Kiegészítő jellemzők
Szabad bővítőhelyek 10
Rögzítés Szerelőlapot rögzítő keret
Rögzítési mód Csavarral
Nettó súly 1 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,700 cm
1. csomag szélessége 29,500 cm
1.csomag hossza 53,500 cm
1. csomag súlya 2,030 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen