|
|
|
15202
AMP direkt digitális ampermérő 0 -10A
|
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization NOV. 30, 2024
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti 9
|
Készülék rövid neve
|
iARC
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ampermérő
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma P ajtó
Prisma Prisma iPM L ajtó
|
Hálózat típusa
|
AC 50/60 Hz
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Kiegészítő jellemzők
Mérés típusa
|
Áram
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
230 AC -50/60 Hz
|
Fogyasztás [VA]
|
0,3 VA
|
Teljesítményigény VA-ban
|
0,3 VA
|
9 mm-es osztások
|
4
|
Szélesség
|
36 mm
|
Magasság
|
87 mm
|
Mélység
|
65 mm
|
Csatlakozás típusa
|
Alagút típusú terminálok 2 kábel 2,5 mm²
|
Környezet
Szabványok
|
EN 50081-1/2
IEC 61010-1
EN 50082-1/2
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…50 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
1.csomag hossza
|
9,2 cm
|
1. csomag súlya
|
187,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
36
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
7,102 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|