|
|
|
15208
FREQ frekvenciamérő
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti 9
|
Készülék rövid neve
|
iFRE
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Frekvencia mérő
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma P ajtó
Prisma Prisma iPM L ajtó
|
Mérés típusa
|
Frekvencia
|
Megjelenítő típusa
|
LED 3 számjegy
|
Legnagyobb mért érték
|
99.9 Hz
|
Kiegészítő jellemzők
Frekvencia méréstartomány
|
20…100 Hz
|
Méréshatár kijelző
|
99,9
|
Mérési pontosság
|
0,5% +/- 1 digit
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
230 V AC -50/60 Hz
|
Teljesítményigény VA-ban
|
5 VA
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 65A-68
EN 669-1
EN 65081-2
IEC 65081-2
|
IP védettségi szint
|
Sorkapocs szint: IP20
Előlap: IP40
|
Szélesség
|
36 mm
|
Magasság
|
87 mm
|
Mélység
|
65 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
1.csomag hossza
|
9,5 cm
|
1. csomag súlya
|
182,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
36
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
7,007 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|