|
|
|
15281
ACTI9 Panelre szerelhető fényérzékelő, alkonykapcsolókhoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti 9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fényérzékelő szenzor elosztószekrényhez
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
IC2000
|
Kábelhossz
|
1 m
|
Piaci szegmens
|
Lakossági
Kiskereskedelmi
|
Kompatibilitási kód
|
Switchboard cell
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…70 °C
|
IP védettségi szint
|
IP65
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
10 cm
|
1.csomag hossza
|
10,5 cm
|
1. csomag súlya
|
70,9 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|