|
|
|
15337
ACTI9 IH 24h 2c ARM kapcsolóóra
|
|
|
|
|
End of Commercialization OKT. 25, 2021
|
|
End of Standard Services MÁRC. 31, 2022
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti 9
|
Termék neve
|
Acti9 IH
|
Készülék rövid neve
|
IH
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Mechanikus időkapcsoló
|
Csatornák száma
|
2
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Vezérlő fényáramszabályozás
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék alkalmazás
|
Épületautomatizálási rendszerek
|
Terhelés típusa
|
Párhuzamosan korrigált fluoreszkáló cső 1 x Hagyományos ballaszt 58 W
Nem korrigált fluoreszkáló cső 10 x Hagyományos ballaszt 58 W
Sorosan kompenzált fénycső 10 x Hagyományos ballaszt 58 W
Nem korrigált fluoreszkáló cső 15 x Hagyományos ballaszt 40 W
Sorosan kompenzált fénycső 15 x Hagyományos ballaszt 40 W
Párhuzamosan korrigált fluoreszkáló cső 2 x Hagyományos ballaszt 40 W
230 V AC halogén lámpa 1100 W
230 V AC izzólámpa 1100 W
Kettős rögzítésű fénycső 3 x Hagyományos ballaszt 2 x 100 W
Kettős rögzítésű fénycső 5 x Hagyományos ballaszt 2 x 58 W
Nem korrigált fluoreszkáló cső 6 x Hagyományos ballaszt 100 W
Sorosan kompenzált fénycső 6 x Hagyományos ballaszt 100 W
|
Ciklusidő
|
24 óra
|
A kapcsolások maximális száma
|
24-től 24-ig
|
Minimális idő intervallum
|
30 perc
|
Beállítás típusa
|
Kézi átkapcsolási idő
|
Mérési pontosság
|
+/- 1 s/nap 20 °C
|
Fogyasztás [VA]
|
2,5 VA
|
Maximális kapcsolási áram
|
16 A - 250 V AC pf = 1
4 A - 250 V AC pf = 0,6
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V AC -15...20 % -50/60 Hz
|
Akkumulátor élettartama
|
6 év
|
Tartalék idő
|
150 óra idő és programmentés
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
6
|
Színárnyalat
|
Fehér (RAL 9003)
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros bekötések
|
Szélesség
|
54 mm
|
Magasság
|
82 mm
|
Mélység
|
66 mm
|
Nettó súly
|
0,216 kg
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…55 °C
|
IP védettségi szint
|
Sorkapocs: IP20 B
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,8 cm
|
1.csomag hossza
|
10,8 cm
|
1. csomag súlya
|
230 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|