Csatornák száma
|
1
|
Fogyasztás [VA]
|
3 VA
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V AC +25 % -8 % -50/60 Hz
|
Maximális kapcsolási áram
|
10 A - 250 V AC pf = 0,6
16 A - 250 V AC pf = 1
|
Elektromos szigetelési osztály
|
II. osztály
|
Maximum number of programming range
|
42
|
Minimum interval duration between 2 cycles
|
1 perc
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Kapcsolás időkapcsoló funkcióval
Automata, kézi felülbírálással
|
Vezérlő típusa
|
Napfelkelte/naplemente kalkulációval
|
Kijelző típusa
|
Háttérvilágított LCD
|
Időkésleltetés tartománya
|
80 s (biztosítékkal)
20...1800 s (csatlakozáskor)
20...1800 s (érintkezőn (fém részen))
|
Power reserve
|
5...6 éves idő és program mentés
|
Beállítás típusa
|
Heti programozású
|
Fényerősség beállítása
|
350…2100 lux
2…50 lux
60…300 lux
|
Csatlakozás típusa
|
1 x 6 mm² csavaros bekötés
|
Kábel merevsége
|
Rugalmas
Merev
|
Szerelési támogatás
|
DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
5
|
Magasság
|
83,5 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Mélység
|
65 mm
|
Nettó súly
|
323 g
|
Piaci szegmens
|
Lakossági
Kiskereskedelmi
|
Kompatibilitási kód
|
IC2000P+
|