|
|
|
15836
ACTI9 Környezeti hőmérsékletérzékelő, TH1, THP1+ 1C, állítható
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Állítható fali konzol
|
Készülék alkalmazás
|
Épületautomatizálási rendszerek
|
Kiegészítő jellemzők
Hőmérséklet beállítási tartomány
|
-3…3 °C
|
Measurement temperature range
|
-50…125 °C
|
Rögzítés
|
Vízakna fedél
|
Szerelési hely
|
Beltéri
|
Hosszúság
|
80 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,7 cm
|
1.csomag hossza
|
9,3 cm
|
1. csomag súlya
|
76,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
66
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,573 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|