|
|
|
15858
ACTI9 Antenna IHP DCF készülékhez
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti 9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
DCL IPX4 kimenet
|
Kiegészítő jellemzők
Termékkompatibilitás
|
5 IHP DCF
|
Készülék alkalmazás
|
Épületautomatizálási rendszerek
|
Működési távolság
|
20 ft
|
A telepítés típusa
|
Kültéri
|
Szerelési hely
|
Elektromos kapcsolótáblán kívül
|
Idő szinkronizálási protokollt
|
DCF77
|
Kábel keresztmetszete
|
1,5 mm²
|
Magasság
|
93 mm
|
Szélesség
|
70 mm
|
Mélység
|
56 mm
|
Nettó súly
|
0,135 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP54
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…70 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
8 cm
|
1.csomag hossza
|
10,5 cm
|
1. csomag súlya
|
191 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|