|
|
|
16644
ACTI9 6-pólusú gyűjtősín (10db)
|
|
|
|
|
End of Commercialization NOV. 29, 2019
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Mureva
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fésűs gyűjtősín
|
Készülék rövid neve
|
combi PRF1
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Pólusok megnevezése
|
1P
|
Kivezetések száma
|
6 utas, típus: 1 L mellett 18 mm lyukak távolsága
|
Fogak közti távolság
|
18 mm
|
Csatlakozó típusa
|
Villa
|
Length in 18 mm modules
|
6
|
Hosszúság
|
108 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3 cm
|
1. csomag szélessége
|
12 cm
|
1.csomag hossza
|
21 cm
|
1. csomag súlya
|
280 g
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|